Per jack modulari RJ 45 schermati

Codice prodotto: DK 7394035

Alloggiamento di prese RJ 45 schermate, con possibilità d'installazione delle staffe per fissaggio cavi.

Codice prodotto:
DK 7394035
Descrizione prodotto
Alloggiamento per prese RJ 45 schermate. Le feritoie e la parte posteriore del patch-panel sono elettricamente conducibili per consentire il contatto dei connettori con il patch-panel e con i profilati 482,6 mm (19") zincati. Possibilità d’installazione delle staffe per fissaggio cavi DK 7610.000 o DK 7611.000.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Colore
Frontale: RAL 7035
Posteriore: cromatato
Numero dei fori per connettori
16
Dimensioni
Larghezza: 482,6 mm
Numero dei fori per connettori
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,33 kg
Peso lordo
0,38 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177167575
ECLASS 8.0
19170112