Per l’installazione di 16 prese sub-D (trapezoidali) e connettori, con possibilità d'installazione delle staffe per fissaggio cavi.
- Codice prodotto:
- DK 7087535
- Descrizione prodotto
- Per l’installazione di 16 prese sub-D (trapezoidali) e connettori. Possibilità d’installazione delle staffe per fissaggio cavi DK 7610.000 o DK 7611.000.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Per numero di poli
- 9
- Numero dei fori per connettori
- 16
- Numero dei fori per connettori
- :
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,718 kg
- Peso lordo
- 0,795 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177166394
- ETIM 9
- EC001128
- ECLASS 8.0
- 19170112
- Descrizione prodotto
- DK Patch-Panel 2He Ral 7035