Ripiani porta-apparecchi per telai senza piano di montaggio per larghezza armadio 600 mm e 800 mm

Codice prodotto: DK 7266035

Adatti all'installazione in armadi privi di telaio da 482,6 mm (19").

Codice prodotto:
DK 7266035
Esecuzione
senza forature
Descrizione prodotto
Per il fissaggio sul telaio degli armadi senza piano di montaggio da 482,6 mm (19").
Vantaggi
I perni o le guide di fissaggio vengono inseriti nella profondità dell’armadio nel reticolo con passo da 25 mm
Nel ripiano sono predisposti i fori per l’inserimento delle maniglie
Applicazioni tipiche
Da installare negli armadi senza piano di montaggio da 19" (482,6 mm)
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciati
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Ripiano porta-apparecchi, forato
Possibili installazioni
Installazione fissa: ripiano porta-apparecchi 50 kg con perni di fissaggio sullo chassis di montaggio
Installazione fissa: ripiano porta-apparecchi 100 kg con guide sullo chassis di montaggio
Regolabile in profondità: ripiano per apparecchi con guide telescopiche sullo chassis di montaggio
Capacità di carico
Carico superficiale 50 kg
Indicazioni per il montaggio
Per il piano di montaggio interno sono richiesti anche due elementi a chassis
Nota
Profondità max. ripiani porta-apparecchi = profondità dell’armadio - 100 mm
Dimensioni
Larghezza: 471 mm
Altezza: 29 mm
Profondità: 600 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
VX IT
TS IT
Larghezza: 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,886 kg
Peso lordo
4,086 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177165892
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Documentazione
Istruzioni