- Codice prodotto:
- DK 7828660
- Descrizione prodotto
- Agganciare nel telaio gli elementi di fissaggio, posizionare il ripiano. Il fissaggio nel telaio profilato TS offre la maggiore superficie di appoggio. Dimensioni: Altezza 25 mm Larghezza: larghezza armadio - 44 mm Profondità: profondità dell'armadio – 44 mm
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Capacità di carico
- 75 kg carico superficiale, statico
- Nota
- L'utilizzo combinato con porte a più battenti verticali non è possibile.
- Non è possibile l'abbinamento con guide telescopiche.
- Dimensioni
- Larghezza: 556 mm
Altezza: 25 mm
Profondità: 556 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
Larghezza: 600 mm
Profondità: 600 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6,151 kg
- Peso lordo
- 6,475 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177235199
- ECLASS 8.0
- 27189261