Applicabile direttamente sul profilato verticale dell'armadio TS, larghezza dell'armadio.
- Codice prodotto:
- IW 6902980
- Descrizione prodotto
- Applicabili direttamente sul profilato verticale dell'armadio TS.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7015
- Parti incluse nella fornitura
- Incl. 2 guide telescopiche.
- Capacità di carico
- 30 kg carico superficiale, statico
- Nota
- Per armadi senza piastra di montaggio
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 465 mm
Profondità: 745 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
PC
IW
Larghezza: = 600 mm
Profondità: = 800 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 8,393 kg
- Peso lordo
- 8,835 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 34,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177289871
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- IW Ripiano Scorrevole
- Documentazione
- Info sheet