Per armadi della serie IW, PC.
- Codice prodotto:
- IW 6902700
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Incl. 2 guide telescopiche.
- Possibili installazioni
- Per armadi della serie IW, PC con telaio TS.
- Capacità di carico
- 40 kg carico superficiale, statico
- Dimensioni
- Larghezza: 484,5 mm
Altezza: 83 mm
Profondità: 519 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: IW
PC
Larghezza: = 600 mm
Profondità: ≥ 600 mm
≤ 800 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 8,227 kg
- Peso lordo
- 8,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 32,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177289857
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- IW Cassetto Estraibile H=85 mm
- Documentazione
- Info sheet