Ripiani porta-apparecchi, allestimento 19" Armadi con profilati portanti a L nella parte anteriore e posteriore

Codice prodotto: DK 7143035

Offrono più punti di aggancio, in modo tale che la distanza dei piani in pollici è variabile, integrazione successiva possibile con guide telescopiche, capacità di carico: 50 kg.

Codice prodotto:
DK 7143035
Descrizione prodotto
I ripiani porta-apparecchi offrono diversi punti di ancoraggio in base alla loro profondità. La distanza tra i piani di fissaggio in pollici è pertanto variabile in determinati punti di contatto. Il ripiano porta-apparecchi, una volta fissato, può essere corredato successivamente con le guide telescopiche per realizzare la versione estraibile. In questo caso le guide telescopiche vengono avvitate al posto dei distanziatori.
Applicazioni tipiche
Per il montaggio su due piani di fissaggio da 19"
Per il montaggio successivo degli articoli della serie TS
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Distance between mounting levels
298 mm
Capacità di carico
Carico superficiale 50 kg
Nota
Per armadi serie TS: in caso di utilizzo di profilati portanti a L in armadi di rete su base TS, è necessario l'adattatore 7827.300
Per armadi TS, sistema di foratura da 19": con il set d'installazione 7063.850 regolabile in profondità è possibile eseguire l'installazione flessibile tra due profilati portanti a L direttamente sul sistema di foratura da 19"
Dimensioni
Larghezza: 409 mm
Profondità: 300 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,74 kg
Peso lordo
1,94 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177165687
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Documentazione
Additional instructions
Quick guide