Articolo fuori produzione dal: 20 gen 2021
Ripiani porta-apparecchi, allestimento 19" Armadi con profilati portanti a L nella parte anteriore e posteriore
Codice prodotto: DK 7145635
Offrono più punti di aggancio, in modo tale che la distanza dei piani in pollici è variabile, integrazione successiva possibile con guide telescopiche, capacità di carico: 50 kg.
- Codice prodotto:
- DK 7145635
- Descrizione prodotto
- I ripiani porta-apparecchi offrono diversi punti di ancoraggio in base alla loro profondità. La distanza tra i piani di fissaggio in pollici è pertanto variabile in determinati punti di contatto. Il ripiano porta-apparecchi, una volta fissato, può essere corredato successivamente con le guide telescopiche per realizzare la versione estraibile. In questo caso le guide telescopiche vengono avvitate al posto dei distanziatori.
- Applicazioni tipiche
- Per il montaggio su due piani di fissaggio da 19"
- Per il montaggio successivo degli articoli della serie TS
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Distance between mounting levels
- 448 mm
548 mm
598 mm - Capacità di carico
- Carico superficiale 50 kg
- Nota
- Per armadi serie TS: in caso di utilizzo di profilati portanti a L in armadi di rete su base TS, è necessario l'adattatore 7827.300
- Per armadi TS, sistema di foratura da 19": con il set d'installazione 7063.850 regolabile in profondità è possibile eseguire l'installazione flessibile tra due profilati portanti a L direttamente sul sistema di foratura da 19"
- Dimensioni
- Larghezza: 409 mm
Profondità: 600 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,982 kg
- Peso lordo
- 3,182 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177221413
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- DK Ripiani X Apparecchio 19"
- Documentazione
- Additional instructions
- Quick guide