Ripiano per apparecchi pesanti nel telaio di montaggio da 482,6 mm (19") degli armadi TE, TS

Codice prodotto: DK 7063895

Per il montaggio sui profilati portanti con angolo a L e/o ai profilati di montaggio da 19", capacità di carico: 100 kg.

Codice prodotto:
DK 7063895
Descrizione prodotto
Profilati a L, telai di montaggio 19″
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Capacità di carico
Carico superficiale 100 kg
Dimensioni
Larghezza: 409 mm
Altezza: 45 mm
Profondità: 500 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
5,433 kg
Peso lordo
5,719 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177305595
ECLASS 8.0
27189261