- Codice prodotto:
- DK 7063897
- Descrizione prodotto
- Profilati a L, telai di montaggio 19″
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Capacità di carico
- Carico superficiale 100 kg
- Dimensioni
- Larghezza: 409 mm
Altezza: 45 mm
Profondità: 700 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 7,712 kg
- Peso lordo
- 8,118 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177305588
- ECLASS 8.0
- 27189261