Ripiano porta-apparecchi ½ HE, regolabile in profondità Sistema di foratura da 482,6 mm (19")

Codice prodotto: DK 7063720

Questo ripiano viene montato tra i piani di fissaggio anteriori e posteriori 482,6 mm (19 ), indipendentemente dalla tipologia di armadio. E’ possibile la regolazione continua in profondità, capacità di carico: 50 kg.

Codice prodotto:
DK 7063720
Descrizione prodotto
Questo ripiano viene montato tra i piani di fissaggio anteriori e posteriori 482,6 mm (19"), indipendentemente dalla tipologia di armadio. Estrazione a regolazione continua in profondità.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Capacità di carico
Carico superficiale 50 kg
Nota
Non è possibile l'abbinamento con guide telescopiche.
Distanza tra i piani
600 ‐ 900 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
7,572 kg
Peso lordo
7,971 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177401877
ECLASS 8.0
27189261