Articolo fuori produzione dal: 31 ago 2021
Ripiano porta-apparecchi, estraibile per armadi TE
Codice prodotto: DK 7000625
Set completo composto da un ripiano porta-apparecchi aerato, guide telescopiche e set d'installazione per fissaggio diretto con regolazione continua in profondità, capacità di carico: 50 kg.
- Codice prodotto:
- DK 7000625
- Descrizione prodotto
- Montaggio tra i due livelli di fissaggio 19".
- Vantaggi
- Regolabile in profondità per adattare la distanza tra i piani di fissaggio da 19" nel reticolo di foratura da 25 mm
- Estrazione totale
- Materiale
- Fondo: Lamiera d’acciaio
- Superficie
- Fondo: verniciato
Set d'installazione/guide telescopiche: zincate - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Ripiano porta-apparecchi, aerato
Guide telescopiche con set d'installazione - Load capacity static
- 500 N
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 409 mm
Profondità: 500 mm - Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
Profondità: 500 mm - Distanza tra i piani
- 395 ‐ 645 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,577 kg
- Peso lordo
- 4,777 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177553149
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- TE ripiano porta apparecchi profondità 495MM 50KG
- Documentazione
- Info sheet