Set di installazione, regolabile in profondità per ripiani porta-apparecchi in pollici

Codice prodotto: DK 7063890

Per ripiani porta-apparecchi in pollici, in combinazione con profilati portanti a L o profilati di montaggio 19˝, regolazione continua sull'interasse dei due piani di fissaggio da 482,6 mm (19˝).

Codice prodotto:
DK 7063890
Descrizione prodotto
In combinazione con i profilati a L o i profilati di montaggio 19″. A regolazione continua sull'interasse dei due piani di fissaggio da 482,6 mm (19"). Adatto per tutti i ripiani porta-apparecchi 482,6 mm (19") con larghezza 409 mm.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
1 serie = 2 guide di montaggio, materiale di fissaggio
Capacità di carico
100 kg
Lunghezza
706,5: 1.006,5 mm
Confezione
1 serie
Peso netto
3,008 kg
Peso lordo
3,208 kg
Codice tariffa doganale
83024900
EAN
4028177263260
ECLASS 8.0
27189261