Utile per realizzare una guida sicura dei cavi di allacciamento dal ripiano estraibile al punto di raccolta e connessione dei cavi. Possibilità di allentare il fissaggio laterale agendo sui giunti di accoppiamento rapido.
- Codice prodotto:
- DK 7163500
- Descrizione prodotto
- Utile per realizzare una guida sicura dei cavi di allacciamento dal ripiano estraibile al punto di raccolta e connessione dei cavi. Possibilità di allentare il fissaggio laterale agendo sui giunti di accoppiamento rapido.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- Profondità max. ripiani porta-apparecchi = profondità dell’armadio - 100 mm
- Adatti per
- Profondità: ≤ 600 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,52 kg
- Peso lordo
- 0,586 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177238084
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
- DK Supp.Xcavi Incernier.
- Documentazione
- Istruzioni