Supporto per cavi incernierato, con giunto di accoppiamento rapido

Codice prodotto: DK 7163550

Utile per realizzare una guida sicura dei cavi di allacciamento dal ripiano estraibile al punto di raccolta e connessione dei cavi. Possibilità di allentare il fissaggio laterale agendo sui giunti di accoppiamento rapido.

Codice prodotto:
DK 7163550
Descrizione prodotto
Utile per realizzare una guida sicura dei cavi di allacciamento dal ripiano estraibile al punto di raccolta e connessione dei cavi. Possibilità di allentare il fissaggio laterale agendo sui giunti di accoppiamento rapido.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Nota
Profondità max. ripiani porta-apparecchi = profondità dell’armadio - 100 mm
Adatti per
Profondità: > 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,79 kg
Peso lordo
0,797 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177305526
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrizione prodotto
DK Cavo Portante Incernierato
Documentazione
Istruzioni