Chassis TS 17 x 73 mm

Codice prodotto: TS 8612000

Per allestimenti universali sul profilo portante dell'armadio o installazioni parziali. Il montaggio avviene semplicemente agganciando e bloccando l'elemento a chassis al sistema di foratura.

Codice prodotto:
TS 8612000
Esecuzione
per il piano di montaggio interno
Descrizione prodotto
Per allestimenti universali o parziali sul profilo portante dell'armadio. Il montaggio avviene semplicemente agganciando e bloccando l'elemento a chassis al sistema di foratura.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Viti di fissaggio
Lunghezza
990 mm
Possibili installazioni
Sul profilo verticale TS, VX SE: montaggio sul piano interno, su tutti i lati, sfalsato in altezza
Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE, parte superiore, in profondità
In TP sul profilo di allestimento interno: in larghezza, per il piano di montaggio interno
Utilizzati come set di installazione per ripiani porta-apparecchi in TS, VX SE, è sufficiente agganciarli e bloccarli
Indicazioni per il montaggio
Per l'installazione nei pulpiti TP è necessario il profilo per l'allestimento interno
Adatti per
Tipo di contenitore: VX SE
TP
PC
IW
TX CableNet
Larghezza/profondità: 1.000 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
4,232 kg
Peso lordo
4,432 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
16,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177212053
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
Chassis TS 17 x 73 mm, per piano di montaggio interno: per L/P: 1000 mm, L: 990 mm
Fogli di dati
Dettagli costruttivi