Set di installazione, regolabile in profondità per ripiani porta-apparecchi 19"

Codice prodotto: DK 7063850

Set d'installazione per ripiani porta-apparecchi e cassetti, profondità variabile.

Codice prodotto:
DK 7063850
Descrizione prodotto
Il set di installazione viene avvitato nella profondità degli armadi tra i profilati portanti a doppio gomito in base alla distanza dei due piani di fissaggio da 482,6 mm (19").
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Distanza tra i piani
550 ‐ 850 mm
Dimensioni di montaggio
Installation depth for components: 482,6 mm
Larghezza di montaggio per componenti: 19"
Confezione
2 pz.
Peso netto
1,852 kg
Peso lordo
2,052 kg
Codice tariffa doganale
83024900
EAN
4028177147614
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
DK Guide Di Scorrimento
Documentazione
Info sheet