Bocchettoni passacavi EMC

Codice prodotto: SZ 2411110

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

Codice prodotto:
SZ 2411110
Esecuzione
Bocchettoni passacavi, PG
Descrizione prodotto
La guaina di protezione del cavo è asportabile nel punto di connessione oppure è rimovibile totalmente quando si trova all'interno dell'armadio. La schermatura del cavo rimane inalterata nell'armadio. Il controdado, fornito a corredo, quando viene avvitato incide automaticamente gli strati di vernice dell'armadio così da generare una connessione conduttiva.
Materiale
Ottone
Guarnizione: CR/NBR
Superficie
Nichelata
Nota
Diametro minimo schermo = diametro del cavo meno il diametro della guaina di rivestimento del cavo
Diametro min. cavo
5 mm
Diametro cavi max
10 mm
Grado di protezione IP 69K
IP 69K
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 68
Diametro schermo (min.)
4 mm
Confezione
5 pz.
Peso netto
0,15 kg
Peso lordo
0,153 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177022485
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Info sheet