- Codice prodotto:
- SZ 2411210
- Esecuzione
- Bocchettoni passacavi, PG
- Descrizione prodotto
- La guaina di protezione del cavo è asportabile nel punto di connessione oppure è rimovibile totalmente quando si trova all'interno dell'armadio. La schermatura del cavo rimane inalterata nell'armadio. Il controdado, fornito a corredo, quando viene avvitato incide automaticamente gli strati di vernice dell'armadio così da generare una connessione conduttiva.
- Materiale
- Ottone
Guarnizione: CR/NBR
- Superficie
- Nichelata
- Nota
- Diametro minimo schermo = diametro del cavo meno il diametro della guaina di rivestimento del cavo
- Diametro min. cavo
- 13 mm
- Diametro cavi max
- 18 mm
- Grado di protezione IP 69K
- IP 69K
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 68
- Diametro schermo (min.)
- 10 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,079 kg
- Peso lordo
- 0,08 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177022515
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109