- Codice prodotto:
- TS 8106750
- Vantaggi
- Compensazione automatica del potenziale tramite gli elementi di fissaggio
- Migliore protezione EMC grazie a una speciale guarnizione EMC
- Posizionamento sul telaio facilitato grazie agli appositi ganci
- Perni di messa a terra con superficie di contatto
- Modifica del prodotto
- I vantaggi sono una migliore qualità di piegatura, una maggiore resistenza alla corrosione e una maggiore uniformità del trattamento superficiale.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- con rivestimento superficiale in zinco-magnesio
Verniciatura esterna a polveri
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 54
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
Altezza: = 2.000 mm
Profondità: = 600 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 28 kg
- Peso lordo
- 29,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177475755
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Descrizione prodotto
-
TS Parete laterale EMC, per TS, per AxP: 2000x600 mm, lamiera d'acciaio