Pareti laterali EMC per armadi serie TS

Codice prodotto: TS 8108750

Codice prodotto:
TS 8108750
Vantaggi
Compensazione automatica del potenziale tramite gli elementi di fissaggio
Migliore protezione EMC grazie a una speciale guarnizione EMC
Posizionamento sul telaio facilitato grazie agli appositi ganci
Perni di messa a terra con superficie di contatto
Product modification
I vantaggi sono una migliore qualità di piegatura, una maggiore resistenza alla corrosione e una maggiore uniformità del trattamento superficiale.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
con rivestimento superficiale in zinco-magnesio
Verniciatura esterna a polveri
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 54
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Adatti per
Tipo di contenitore: TS 8
Altezza: = 2.000 mm
Profondità: = 800 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
37,4 kg
Peso lordo
38,6 kg
EAN
4028177499034
ECLASS 8.0
27189264
Descrizione prodotto
TS Parete laterale EMC, per TS, per AxP: 2000x800 mm, lamiera d'acciaio