Kit antisismico per armadi serie TS

Codice prodotto: TS 8613660

Kit antisismico per l'equipaggiamento dei sistemi di armadi componibili TS 8.

Codice prodotto:
TS 8613660
Descrizione prodotto
In combinazione con lo zoccolo in lamiera di acciaio (altezza 100 mm nella versione standard), il sistema di armadi componibili Rittal TS 8 8806.500 soddisfa i requisiti previsti dallo standard Telcordia GR-63-CORE per le zone sismiche 1, 2 e 3. I test devono intendersi come unità di confronto per i relativi impianti, in quanto gli armadi vuoti non si possono certificare. Per la zona sismica 4, l'armadio TS 8 può essere allestito con un kit antisismico in combinazione con la maniglia Comfort e uno zoccolo antisismico.
Applicazioni tipiche
Soddisfa i requisiti per zona sismica 4 secondo Bellcore
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
2 rinforzi laterali, nella parte inferiore
2 rinforzi laterali
8 rinforzi montati negli angoli
Elementi di fissaggio e rinforzo per piastra di montaggio, materiale di fissaggio incluso
Informazioni sul nr. d'ord.
Termini di consegna su richiesta
Adatti per
Tipo di contenitore: TS 8
Larghezza: = 600 mm
Altezza: = 2.000 mm
Profondità: = 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
22,515 kg
Peso lordo
23,7 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177562110
ECLASS 8.0
27189261
Documentazione
Istruzioni
White Paper