Kit antisismico per l'equipaggiamento dei sistemi di armadi componibili TS 8.
- Codice prodotto:
- TS 8613860
- Descrizione prodotto
- In combinazione con lo zoccolo in lamiera di acciaio (altezza 100 mm nella versione standard), il sistema di armadi componibili Rittal TS 8 8806.500 soddisfa i requisiti previsti dallo standard Telcordia GR-63-CORE per le zone sismiche 1, 2 e 3. I test devono intendersi come unità di confronto per i relativi impianti, in quanto gli armadi vuoti non si possono certificare. Per la zona sismica 4, l'armadio TS 8 può essere allestito con un kit antisismico in combinazione con la maniglia Comfort e uno zoccolo antisismico.
- Applicazioni tipiche
- Soddisfa i requisiti per zona sismica 4 secondo Bellcore
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- 2 rinforzi laterali, nella parte inferiore
2 rinforzi laterali
8 rinforzi montati negli angoli
Elementi di fissaggio e rinforzo per piastra di montaggio, materiale di fissaggio incluso - Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
Larghezza: = 800 mm
Altezza: = 2.000 mm
Profondità: = 600 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 21,839 kg
- Peso lordo
- 22,988 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177413580
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- TS Kit antisismico, per LxAxP: 800x2000x60 mm