Kit di ampliamento messa a terra per DK-TS per armadi serie TS

Codice prodotto: DK 7829152

Secondo DIN EN 60 950/VDE 0805, Ø 4 mm², Imax. 40 A. Per ampliare il set di messa a terra completo al fine di mantenere esenti da potenziale i componenti aggiuntivi, lunghezza del conduttore 300 mm.

Codice prodotto:
DK 7829152
Descrizione prodotto
Secondo DIN EN 60 950/VDE 0805, Ø 4 mm². Per ampliare il kit di messa a terra completo DK7829.150 al fine di mantenere esenti da potenziale i componenti aggiuntivi. Lunghezza conduttore 300 mm ciascuno. Per connettori piatti da 6,3 mm, perni di messa a terra da 8 mm o per il fissaggio tramite rondelle di contatto e viti.
Applicazioni tipiche
Per l'ampliamento del kit di messa a terra esistente
Parti incluse nella fornitura
5 cavetti di terra
Guarnizione e targhette di identificazione inclusi
Confezione
1 pz.
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
DK Extension kit for complete earthing kit, 5 earth straps, For TS
Documentazione
Info sheet