- Codice prodotto:
- DK 7829110
- Descrizione prodotto
- Per una messa a terra del neutro (a stella). Con i cavetti di messa a terra premontati è possibile integrare facilmente una sbarra di compensazione del potenziale a stella negli armadi di rete.
- Parti incluse nella fornitura
- Sbarra di messa a terra in E-Cu 57 secondo DIN EN 12 163, DIN EN 13 601
16 cavetti di terra 6 mm²
2 isolatori
Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT
Larghezza: = 800 mm
Altezza: = 2.200 mm
Profondità: ≥ 800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,819 kg
- Peso lordo
- 2,019 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177235281
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Descrizione prodotto
-
DK-TS Earthing kit, pre-assembled, For WHD: 800x2200x ? 800 mm, For TS, TS IT