- Codice prodotto:
- SV 9685580
- Materiale
- Rame elettrolitico (E-Cu), zincato
- Dimensioni
- Lunghezza: 900 mm
- Sezione
- 80 mm x 10 mm
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 6,43
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- Descrizione prodotto
- SV Sbarra PE/PEN in rame stagnata 80x10 mm, L=900 mm
- Approvazioni
- UL + C-UL (listed)