Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) con forature integrate

Codice prodotto: SV 9661.325

Per l'installazione diretta in armadi di comando, supporti sbarre, combinazioni PE/PEN insieme a squadrette PE/PEN Kombi e piastrine di accoppiamento E-Cu.

Codice prodotto:
SV 9661.325
Descrizione prodotto
Adatte per essere installate direttamente negli armadi, supporti per sbarre 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 e 3073.000. Combinazioni PE/PEN con squadrette Kombi PE/PEN e piastrine di accoppiamento in rame elettrolitico.
Materiale
Rame elettrolitico
Ø hole
11 mm
Dimensioni
Lunghezza: 1.165 mm
Adatti per
Larghezza: = 1.200 mm
Sezione
5 mm x 30 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
3,13 kg
Peso lordo
3,232 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
1,56
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177546950
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Descrizione prodotto
SV Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu), LarghxAlt.: 30x5 mm, L: 1165 mm, con forature intergrate Ø 11 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi