Piastrine di accoppiamento in rame elettrolitico

Codice prodotto: SV 9661050

Il circuito di protezione PE/PEN, costituito da sbarre in rame, squadrette Kombi e piastre di giunzione, consente di realizzare una barra di terra certificata con prove di tipo in accordo alla IEC 61 439-1.

Codice prodotto:
SV 9661050
Descrizione prodotto
Per il collegamento di sbarre di distribuzione rettangolari da armadio ad armadio in combinazione con squadrette Kombi PE/PEN.
Materiale
Rame elettrolitico
Per sbarre di distribuzione
Sbarre in rame elettrolitico con fori integrati
Dimensioni
Lunghezza: 88 mm
Per sbarre di distribuzione
Larghezza: 40
Altezza: 10 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
1,6 kg
Peso lordo
1,823 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,28
Codice tariffa doganale
74198090
EAN
4028177494695
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descrizione prodotto
SV Piastrine di accoppiamento, L: 88 mm, per E-Cu 40x10 mm
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Safety instructions