Il circuito di protezione PE/PEN, costituito da sbarre in rame, squadrette Kombi e piastre di giunzione, consente di realizzare una barra di terra certificata con prove di tipo in accordo alla IEC 61 439-1.
- Codice prodotto:
- SV 9661355
- Descrizione prodotto
- Per il collegamento di sbarre di distribuzione rettangolari da armadio ad armadio in combinazione con squadrette Kombi PE/PEN.
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Per sbarre di distribuzione
- Sbarre in rame elettrolitico con fori integrati
- Dimensioni
- Lunghezza: 95 mm
- Per sbarre di distribuzione
- Larghezza: 30
Altezza: 5 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,512 kg
- Peso lordo
- 0,518 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,128
- Codice tariffa doganale
- 74198090
- EAN
- 4028177546707
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descrizione prodotto
- SV Piastrine di accoppiamento, L: 95 mm, per E-Cu 30x5 mm
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions