Per una protezione sicura degli accessi. Separa l'area comandi dall'hardware.
- Codice prodotto:
- SZ 1485744
- Materiale
- Porta e telaio della porta: lamiera d'acciaio
- Superficie
- Porta: verniciatura a polveri, bucciata
Telaio della porta: zincato - Colore
- Porta: RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Porta
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Viti di fissaggio - Possibili installazioni
- AX Plastic, nelle boccole interne di montaggio sulle pareti laterali
- Nota
- Inserto di chiusura a doppio pettine di serie, sostituibile con altri inserti di chiusura da 27 mm, esecuzione A
- Adatta per tipo di contenitore
- AX plastica
- Adatto per larghezza
- = 400 mm
- Per altezza
- = 400 mm
- Spessore porta
- 1 mm
- Angolo di apertura della porta
- 105°
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,94 kg
- Peso lordo
- 2,04 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177965874
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrizione prodotto
- Porta interna SZ per armadio AX Plastic LxA: 400x400 mm
- Documentazione
- Istruzioni