- Codice prodotto:
- IT 7100510
- Vantaggi
- Maggiore protezione contro gli accessi indesiderati
- Accesso ottimale per interventi di manutenzione grazie alla porta posteriore divisa asimmetricamente
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- trattamento di fondo ad immersione e verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Porta frontale, monoblocco, aerata
Porta posteriore a due battenti asimmetrici, ventilata
Porta anteriore e posteriore con maniglie ergonomiche e chiusura a pulsante
12 cerniere
- Dimensioni
- Larghezza: 596 mm
Altezza: 2.236 mm
Profondità: 35 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177998612
- ETIM 9
- EC000747
- Descrizione prodotto
-
Set di porte OCP, composto da porta frontale ad un'anta e porta posteriore a due ante, RAL 9005, per rack OCP ORV3, 44 HE