Porta trasparente per TS 8

Codice prodotto: TS 8610600

Porta trasparente per armadi serie TS 8, in sostituzione della porta in lamiera d'acciaio o della parete posteriore.

Codice prodotto:
TS 8610600
Descrizione prodotto
In sostituzione di una porta in lamiera di acciaio o una parete posteriore.
Materiale
Telaio: profilo in alluminio estruso
Angolari: Pressofusione di zinco
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie
Verniciatura a polvere
Colore
RAL 7035
Vetro d'ispezione (bordatura stampigliata nella parte interna): RAL 7015
Parti incluse nella fornitura
Telaio della porta con vetro di sicurezza
Chiusura ad aste con inserto a doppio pettine
Cerniere da 180° (4 pz.)
Superficie visibile: Larghezza – 140 mm, altezza – 160 mm
Superficie visibile
Larghezza finestra d'ispezione: 460 mm
Altezza finestra d'ispezione: 1.840 mm
Altezza finestra d'ispezione
1.840 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55
Adatti per
Tipo di contenitore: DK-TS
TS 8
SE
Larghezza: = 600 mm
Altezza: = 2.000 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
14,51 kg
Peso lordo
15 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177211803
ECLASS 8.0
27182204
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Technical Data sheet