- Codice prodotto:
- TS 8610680
- Descrizione prodotto
- In sostituzione di una porta in lamiera di acciaio o una parete posteriore.
- Materiale
- Telaio: profilo in alluminio estruso
Angolari: Pressofusione di zinco
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 7035
Vetro d'ispezione (bordatura stampigliata nella parte interna): RAL 7015
- Parti incluse nella fornitura
- Telaio della porta con vetro di sicurezza
Chiusura ad aste con inserto a doppio pettine
Cerniere da 180° (4 pz.)
Superficie visibile: Larghezza – 140 mm, altezza – 160 mm
- Superficie visibile
- Larghezza finestra d'ispezione: 460 mm
Altezza finestra d'ispezione: 1.640 mm
- Altezza finestra d'ispezione
- 1.640 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Adatti per
- Tipo di contenitore: DK-TS
TS 8
SE
Larghezza: = 600 mm
Altezza: = 1.800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 11,97 kg
- Peso lordo
- 12,6 kg
- Codice tariffa doganale
- 76101000
- EAN
- 4028177211827
- ECLASS 8.0
- 27182204