Porta in lamiera d'acciaio per DK-TS

Codice prodotto: DK 7824205

Viene applicata successivamente per sostituire la porta di armadi già allestiti. Con cerniere da 180° e maniglia girevole con chiusura di sicurezza 3524 E.

Codice prodotto:
DK 7824205
Descrizione prodotto
Viene applicata successivamente per sostituire la porta di armadi già allestiti. Con cerniere a 180° e chiusura a traversino e serratura a chiave n. 3524 E, sostituibile con maniglia Comfort.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55
Adatti per
Tipo di contenitore: DK-TS
Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
27,075 kg
Peso lordo
28,5 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177237643
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204