Prodotto non più disponibile dal: 31 ott 2021
- Codice prodotto:
- DK 7824207
- Descrizione prodotto
- Viene applicata successivamente per sostituire la porta di armadi già allestiti. Con cerniere a 180° e chiusura a traversino e serratura a chiave n. 3524 E, sostituibile con maniglia Comfort.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Adatti per
- Tipo di contenitore: DK-TS
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 34,485 kg
- Peso lordo
- 36,3 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177233683
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204