Porta in lamiera d'acciaio, aerata per DK-TS

Codice prodotto: DK 7824183

Viene applicata successivamente per sostituire la porta di armadi già allestiti. Con cerniere da 180° e maniglia girevole con chiusura di sicurezza 3524 E.

Codice prodotto:
DK 7824183
Descrizione prodotto
Con cerniere a 180° e chiusura a traversino e serratura di sicurezza nr. 3524 E, sostituibile con maniglia Comfort. Favorisce l'ottimale distribuzione dell'aria all'interno degli armadi di rete equipaggiati con numerosi componenti attivi. Superficie perforata con sezione per la presa d'aria > 78 %.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Adatti per
Tipo di contenitore: DK-TS
Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
17,005 kg
Peso lordo
17,9 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177237711
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204