Porta in lamiera d'acciaio, aerata per DK-TS

Codice prodotto: DK 7824204

Viene applicata successivamente per sostituire la porta di armadi già allestiti. Con cerniere da 180° e maniglia girevole con chiusura di sicurezza 3524 E.

Codice prodotto:
DK 7824204
Descrizione prodotto
Con cerniere a 180° e chiusura a traversino e serratura di sicurezza nr. 3524 E, sostituibile con maniglia Comfort. Favorisce l'ottimale distribuzione dell'aria all'interno degli armadi di rete equipaggiati con numerosi componenti attivi. Superficie perforata con sezione per la presa d'aria > 78 %.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Adatti per
Tipo di contenitore: DK-TS
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
17,4 kg
Peso lordo
18,4 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177237100
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descrizione prodotto
DK -TS Porta Aerata 800X2000