Porta trasparente, aerata per armadi serie TS, TS IT, VX SE

Codice prodotto: DK 7824222

Viene applicata successivamente per sostituire la porta di armadi già allestiti. Con cerniere da 180° e maniglia girevole con chiusura di sicurezza 3524 E.

Codice prodotto:
DK 7824222
Descrizione prodotto
Superficie perforata su entrambi i lati con bocchetta di ingresso aria > 78% per un'ottimale portata dell'aria.
Materiale
Porta: lamiera d'acciaio
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie
Verniciatura a polvere
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Porta trasparente, aerata
Maniglia Comfort per inserti cilindrici con chiusura a serratura 3524 E
Cerniere da 180° (4 pz.)
Materiale di fissaggio
Indicazioni per il montaggio
Per gli armadi TS con porte in lamiera d'acciaio, montati in batteria, è possibile solo l'utilizzo della cerniera a 180° 7824.520.
Adatti per
Tipo di contenitore: TS
TS IT
SE
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.200 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
22 kg
Peso lordo
22,6 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177234208
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descrizione prodotto
DK-TS Glazed door, WxH: 800x2200 mm, Vented