Articolo fuori produzione dal: 31 ott 2021
Porta in lamiera d'acciaio, a due battenti verticali, aerata per DK-TS
Codice prodotto: DK 7824382
Viene applicata successivamente per sostituire la porta di armadi già allestiti. Grazie al limitato raggio di apertura dei battenti è possibile ridurre la distanza tra le singole file di armadi.
- Codice prodotto:
- DK 7824382
- Descrizione prodotto
- Con cerniere a 130° e chiusura ad asta, compresa maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici con serratura a chiave n. 3524 E. Grazie al limitato raggio di apertura dei battenti è possibile ridurre la distanza tra gli armadi montati in batteria. I fori di grandi dimensioni della porta nella variante aerata favorisce inoltre la climatizzazione dei componenti interni. Superficie perforata con sezione per l'entrata dell'aria > 78 %.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 20
- Adatti per
- Tipo di contenitore: DK-TS
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.200 mm - Confezione
- 1 pz.
- ECLASS 8.0
- 27182204