- Codice prodotto:
- DK 7824280
- Descrizione prodotto
- Con vetro d'ispezione, chiusura ad aste su 4 punti e maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici con serratura di sicurezza nr. 3524 E. La struttura divisa ottimizza lo spazio occupato dagli armadi e allo stesso tempo riduce la distanza tra gli armadi installati in batteria. Massimo angolo di apertura della porta grazie alle cerniere da 180° già integrate.
- Materiale
- Telaio: Lamiera d’acciaio
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- L'altezza 2200 mm non è abbinabile ai telai girevoli da 45 HE.
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 34 kg
- Peso lordo
- 35,4 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177570924
- ECLASS 8.0
- 27182204