Porta in lamiera d'acciaio a due battenti verticali per TS 8

Codice prodotto: DK 7824282

Viene applicata successivamente per sostituire la porta di armadi già allestiti. Grazie al limitato raggio di apertura dei battenti è possibile ridurre la distanza tra le singole file di armadi.

Codice prodotto:
DK 7824282
Descrizione prodotto
Con vetro d'ispezione, chiusura ad aste su 4 punti e maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici con serratura di sicurezza nr. 3524 E. La struttura divisa ottimizza lo spazio occupato dagli armadi e allo stesso tempo riduce la distanza tra gli armadi installati in batteria. Massimo angolo di apertura della porta grazie alle cerniere da 180° già integrate.
Materiale
Telaio: Lamiera d’acciaio
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie
Verniciatura a polvere
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Nota
L'altezza 2200 mm non è abbinabile ai telai girevoli da 45 HE.
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55
Adatti per
Tipo di contenitore: TS 8
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.200 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
37,6 kg
Peso lordo
37,6 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177570931
ECLASS 8.0
27182204