Porta in vetro a due battenti per DK-TS

Codice prodotto: DK 7824490

Viene applicata successivamente per sostituire la porta di armadi già allestiti. Grazie al limitato raggio di apertura dei battenti è possibile ridurre la distanza tra le singole file di armadi.

Codice prodotto:
DK 7824490
Descrizione prodotto
Dotata di cerniere a 180° e chiusura ad asta, maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici con serratura di sicurezza nr. 3524 E. Grazie al limitato raggio di apertura delle porte è possibile ridurre la distanza tra le singole file di armadi.
Materiale
Elementi del telaio: alluminio
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 5 mm
Colore
Telaio: RAL 7035
Vetro d'ispezione: sfumato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Nota
Non utilizzabili se abbinate ad un telaio girevole.
Adatti per
Tipo di contenitore: DK-TS
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
24,951 kg
Peso lordo
26,264 kg
Codice tariffa doganale
76169990
EAN
4028177442467
ECLASS 8.0
27182204
Descrizione prodotto
DK All-glass door, vertically divided, WxH: 800x2000 mm, 180° hinges, Comfort handle incl. Security lock 3524 E