Articolo fuori produzione dal: 31 gen 2018
Porta in lamiera d'acciaio, a due battenti verticali, chiusa per DK-TS
Codice prodotto: DK 7816360
Viene applicata successivamente per sostituire la porta di armadi già allestiti. Grazie al limitato raggio di apertura dei battenti è possibile ridurre la distanza tra le singole file di armadi.
- Codice prodotto:
- DK 7816360
- Descrizione prodotto
- Dotata di cerniere a 130° e chiusura ad asta, maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici con serratura di sicurezza nr. 3524 E. Grazie al limitato raggio di apertura delle singole porte è possibile ridurre la distanza tra gli armadi installati in batteria.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Senza telaio di rinforzo della porta. Telaio di rinforzo della porta su richiesta.
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Adatti per
- Tipo di contenitore: DK-TS
Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 26,6 kg
- Peso lordo
- 28 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177330498
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrizione prodotto
- DK -TS Porta Lam. Acciaio A 2 Battenti Ve