Articolo fuori produzione dal: 31 gen 2020
Primer per protezione da corrosione
Codice prodotto: SZ 2438800
Il primer monocomponente è ideale per ripristinare il film protettivo anticorrosione nei punti privi di vernice, in corrispondenza di feritoie o similari. Il primer è conforme ai requisiti della norma IEC 61439.
- Codice prodotto:
- SZ 2438800
- Descrizione prodotto
- Il primer monocomponente è idoneo come protezione dalla corrosione nei punti privi di vernice, in prossimità di feritoie o similari. In tali punti serve per ripristinare la protezione dalla corrosione. Il primer è conforme ai requisiti della norma IEC 61439.
- Vantaggi
- Aderenza ottimale
- Protezione anti-corrosione attiva
- Elevata capacità di riempimento
- Colore
- grigio scuro
- Indice
- 1.000 ml
- Formato di consegna
- Vernice per ritocchi (barattolo)
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 32129000
- EAN
- 4028177701977
- ETIM 9
- EC001899
- ETIM 8
- EC001899
- ECLASS 8.0
- 27409253
- Descrizione prodotto
- SZ Primer Per Ritocchi, Barattolo Per En