Flangia superiore incernierata per armadi serie TS

Codice prodotto: TS 8801240

Per l'installazione di dispositivi di comando e visualizzazione, in abbinamento alla parte modulare frontale o alla traversa di protezione TS.

Codice prodotto:
TS 8801240
Descrizione prodotto
Per l'installazione dei dispositivi di comando e visualizzazione, in abbinamento alla parte frontale modulare e alla traversa di protezione TS.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Superficie
Verniciatura bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Cerniere, chiusure a filo con inserto a doppio pettine e materiale di fissaggio compresi.
Nota
Non in combinazione con il sopralzo modulare per armadi TS
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 300 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
5,294 kg
Peso lordo
5,573 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177319219
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Descrizione prodotto
TS flangia, superiore incernierata, LarghxAlt.: 800x300
Documentazione
Istruzioni