- Codice prodotto:
- TS 8801110
- Descrizione prodotto
- Per chiudere la parte superiore e inferiore del contenitore.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2,0 mm
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- 2 flange, materiale di fissaggio.
- Dimensioni
- Larghezza: 100 mm
Altezza: 800 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 3,374 kg
- Peso lordo
- 3,574 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177250598
- ECLASS 8.0
- 27189234