Porte parziali per armadi serie TS

Codice prodotto: TS 9672160

A scelta battuta della porta a destra o a sinistra.

Codice prodotto:
TS 9672160
Descrizione prodotto
Per armadi TS in sostituzione della porta o della parete posteriore. Le porte parziali possono essere combinate tra loro secondo le esigenze d'installazione. Sia nella parte superiore che in quella inferiore è necessario applicare una flangia di chiusura. A scelta battuta della porta a destra o a sinistra. Per le porte senza vetro d'ispezione (altezza 600 - 1000 mm) è possibile l'installazione del telaio di montaggio SZ 2305.000. Inserto a doppio pettine di serie, sostituibile con inserti di chiusura esecuzione F, e a partire dall'altezza di 600 mm, con maniglia Comfort.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 2 mm
Superficie
Verniciatura bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Traversa di separazione
Cerniere
Elementi di chiusura
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.000 mm
Adatti per
Larghezza: = 600 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 54 per armadio completato
Confezione
1 pz.
Peso netto
13,277 kg
Peso lordo
13,3 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177697744
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182204
Descrizione prodotto
SV Porta parziale, LarghxAlt.: 600x1000 mm, per TS
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi