- Codice prodotto:
- TS 9672169
- Esecuzione
- con vetro d'ispezione
- Descrizione prodotto
- Per armadi TS in sostituzione della porta o della parete posteriore. Le porte parziali possono essere combinate tra loro secondo le esigenze d'installazione. Sia nella parte superiore che in quella inferiore è necessario applicare una flangia di chiusura. A scelta battuta della porta a destra o a sinistra. Per le porte senza vetro d'ispezione (altezza 600 - 1000 mm) è possibile l'installazione del telaio di montaggio SZ 2305.000. Inserto a doppio pettine di serie, sostituibile con inserti di chiusura esecuzione F, e a partire dall'altezza di 600 mm, con maniglia Comfort.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2 mm
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Traversa di separazione
Cerniere
Elementi di chiusura
Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 800 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 600 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54 per armadio completato
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6,64 kg
- Peso lordo
- 8,3 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177697898
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrizione prodotto
-
SV Porta parziale, LarghxAlt.: 600x800 mm, per TS, con vetro d'ispezione