- Codice prodotto:
- TS 8106512
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio sul profilo verticale interno dell'armadio. I supporti delle pareti laterali TS 8106.235 potrebbero coincidere con i fissaggi delle porte parziali.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- 2 pareti laterali
16 supporti con compensazione automatica del potenziale
- Nota
- Utilizzabile anche negli armadi senza parte frontale modulare.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
Altezza: = 200 mm
Profondità: = 600 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 27,74 kg
- Peso lordo
- 29,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177250536
- ECLASS 8.0
- 27182101