Barrette forate di montaggio per porta parziale

Codice prodotto: SV 9671206

Per il montaggio successivo su portine parziali, con passo meccanico da 25 mm, per allestimenti personalizzati sul lato posteriore della porta, ad esempio per l'applicazione di canaline portacavi, supporti per cavi flessibili, ecc.

Codice prodotto:
SV 9671206
Descrizione prodotto
Da applicare a posteriori nelle portine parziali. I listelli forati di montaggio sono dotati di reticolo di fissaggio con passo da 25 mm. Possono essere utilizzati per creare allestimenti personalizzati sul lato posteriore della porta, ad esempio per l’applicazione di canaline portacavi, supporti per cavi flessibili ecc. Diametro di foratura del listello forato: 4,5 mm
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1 mm
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Lunghezza
498 mm
Dimensioni
Lunghezza: 498 mm
Adatti per
Larghezza: = 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
150 ‐ 800 mm
Confezione
10 pz.
Peso netto
1,4 kg
Peso lordo
1,443 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177619623
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400501
Descrizione prodotto
SV Listello forato di montaggio, L: 498 mm, per porta parziale LarghxAlt.: 600x150-800 mm